17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

レジンボンドダイヤモンドブレード

レジンボンドダイヤモンドブレード
通常単価(税別)
24,75047,729
税込単価
27,22552,502
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。・外周から4mm幅がダイヤモンド砥粒...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

外径

(mm)

刃厚

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
100
0.5
852-4008
93
1個
150
0.5
852-4009
162
1個
100
1
852-4010
87
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,218
( 36,540 )
5日目
47,729
( 52,502 )
7日目
24,750
( 27,225 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
・外周から4mm幅がダイヤモンド砥粒を含む治金層で、安定した切れ味が持続し長寿命です。
・ミニター卓上切断機WK-610でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジンボンドダイヤモンドブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンボンドダイヤモンドブレード
電着ダイヤモンドブレード
ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 青
エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)
スタータイル
メーカーミニターミニターミルウォーキー(MILWAUKEE)ナニワ研磨工業トラスコ中山アイウッド
通常価格24,750-39,900 -48,00014,99511,6405,550
通常出荷日5日目〜5日目〜9日目1日目1日目6日目
内径(mm)25.425.425.41030.520
商品タイプ本体本体関連部品本体本体本体
最高使用回転数(rpm)50005000----
粒度(#)120200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト