ファクトリーサプライ用品技術窓口

WARING MC-3 260mLステンレス容器 MC-3

WARING MC-3 260mLステンレス容器

通常単価(税別)
80,936円
税込単価
89,030円
通常出荷日:5日目

【特長】・J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。【用途】・対応機種:700BU...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4580255601413
  • トラスココード
    752-5061
  • 質量(g)
    280.000
  • 適合機種
    7009S、7010HBC、7011HBC、7010HS、7011HS、MT-1、MT-PLUS、MT-BC、MT-BCPLUS、MT-SS、MT-SSPLUS
  • 仕様
    MC-3260mLステンレス容器

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MC-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4580255601413
トラスココード
752-5061
質量(g)
280.000
適合機種
7009S、7010HBC、7011HBC、7010HS、7011HS、MT-1、MT-PLUS、MT-BC、MT-BCPLUS、MT-SS、MT-SSPLUS
仕様
MC-3260mLステンレス容器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,936円
( 89,030円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
【用途】
・対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ
【商品仕様】
・MC-3260mLステンレス容器
・JANコード:4580255601413
・トラスココード:752-5061
・質量:280g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WARING MC-3 260mLステンレス容器の型番MC-3のページです。 型番MC-3に関する仕様情報を記載しております。
WARING MC-3 260mLステンレス容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WARING MC-3 260mLステンレス容器
WARING SS110 260mLドライ専用ステンレス容器
粉砕機ワーリング エキストリームミル 専用容器
ラボラトリーブレンダー
粉砕機ワーリング エキストリームミル
粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル
メーカーWARINGWARINGWARINGWARINGWARINGWARING
通常価格80,936円91,409円62,314円636,827円285,020円258,825円
通常出荷日5日目4日目4日目1日目4日目5日目
商品タイプその他その他-撹拌機ミキサーミキサー
その他オプションオプションオプション---
JANコード458025560141345802556014204580255602052458025560145145802556010314580255601048
トラスココード752-5061752-5087452-7003752-5052456-0892456-0906
質量(g)280.000290.0001260.015700.07000.07000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました