17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

カッティング砥石 GC【1~10個入り】

カッティング砥石 GC
通常単価(税別)
5,1807,750
税込単価
5,6988,525
通常出荷日:1日目~9日目

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。【用途】・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

粒度(#)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数

重量

(g)

最小発注数量
22
0.3
150
4580120531432
852-7086
10000rpm
11
1個
22
0.5
100
4580120531456
852-7087
10000rpm
13.000
1個
25
0.3
150
4580120531470
852-7088
10000rpm
12
1個
25
0.5
100
4580120531494
852-7089
10000rpm
14
1個
32
0.5
100
4580120531517
852-7090
10000rpm
18
1個
38
0.5
100
4580120531531
852-7091
8000rpm
18
1パック

10個入り

45
0.5
100
-
852-7092
8000rpm
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,120
( 6,732 )
1日目
5,180
( 5,698 )
1日目
5,871
( 6,458 )
1日目
5,277
( 5,805 )
1日目
6,338
( 6,972 )
5日目
7,750
( 8,525 )
9日目
6,411
( 7,052 )
1日目

詳細情報

基本情報

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッティング砥石 GCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティング砥石 GC
カッティングディスク ガラス補強材入り GC
カッティング砥石ディスク
カッティング砥石(WA)
カッティングホイル 切断用砥石
カッティング砥石 CU
メーカーミニターミニターナカニシミニターニューレジストン柳瀬
通常価格5,180-5,4222,374 -4,051 -628 -707 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト