17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大容量

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大容量

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
DC12V-100A
782-4033
0.39
1個
DC24V-200A
782-4041
0.32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,385円
( 5,924円 )
4日目
6,022円
( 6,624円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維が入ったプラスチック製のクリップ本体でボディショートを起こしません
・ワニ口の口金に直にケーブルを接続してあるので接触不良を起こしません

・上下の口金をメッシュジャンパーで接続しています
【用途】
・充電器やブースターケーブルの交換用クリップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチバッテリークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチバッテリークリップ
ツインクル 100Vコードリール1.25sq×3心×10m
コードリール TNS (環境配慮型)
電源リール コードマック (コード10m仕様)
saga スタートブースター
日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V
メーカー嵯峨電機工業三協リール三協リールハタヤリミテッド嵯峨電機工業日動工業
通常価格5,385円-44,272円54,326円 -32,190円 -106,719円47,529円
通常出荷日4日目19日目7日目〜1日目7日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト