17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ロビーチェア 3人用 背無し

ロビーチェア 3人用 背無し
  • ロビーチェア 3人用 背無し
通常単価(税別)
65,703
税込単価
72,273
通常出荷日:14日目

【特長】・シンプルでコンパクトタイプのロビーチェアです。【用途】・ラウンジ。・商業施設。・バックヤード...

詳細を確認
  • 野外での使用はできません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

色詳細

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

タイプ

質量(g)

材質1

材質2

材質3

グリーン購入法適合品

高さ(mm)

最小発注数量
ホワイト系
ベージュ
-
550
101-0938
-
17500
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
385
1個
ブルー系
ブルー
-
550
100-9404
-
17500
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
385
1個
ブラウン系
ブラウン
-
550
100-9402
-
17500
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
385
1個
グリーン系
ライトグリーン
-
550
100-9425
-
17500
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
385
1個
オレンジ系
オレンジ
-
550
101-0942
-
17500
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
385
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,703
( 72,273 )
14日目
65,703
( 72,273 )
14日目
65,703
( 72,273 )
14日目
65,703
( 72,273 )
14日目
65,703
( 72,273 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでコンパクトタイプのロビーチェアです。
【用途】
・ラウンジ。
・商業施設。
・バックヤード。

ご注意

  • 野外での使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロビーチェア 3人用 背無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア 3人用 背無し
ロビーチェア 2人用 背無し
ロビーチェア 3人用 背付 MBCシリーズ
木脚ロビーチェア 3人用背付
木脚ロビーチェア 3人用背無
ロビーチェア 背無3人掛 FLC-3
メーカーミズノミズノミズノミズノミズノ藤沢工業
通常価格65,70355,52068,489119,34692,74559,882
通常出荷日14日目14日目19日目14日目14日目14日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ-
種類背なし背なし背付背付背なし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト