ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ20

通常単価(税別)
16,589
税込単価
18,248
通常出荷日:2日目

【特長】・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。・ステンレス基板により安全性と安定性...

詳細を確認

型番:

MC1343
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC1343の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MC1343
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,589
( 18,248 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
・ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。(電着)
・外周2mmの治金層全てに砥粒が分布しているため、安定した切れ味が持続し長寿命です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):320
・刃径(mm):20
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):46.0
・最高使用回転数(rpm):15000
・刃厚(mm):0.17
・刃厚(mm):0.17
・トラスココード:852-7887
・質量:12g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ20の型番MC1343のページです。 型番MC1343に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ20
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ19 MC1352
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層 Φ8
オートマック ハットクリダイヤ20mm
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ3
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ6
メーカーミニターミニターミニター東京オートマックミニターミニター
通常価格16,58912,9609,37811,4602,9633,004
通常出荷日2日目1日目1日目6日目9日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました