ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16

通常単価(税別)
10,169
税込単価
11,186
通常出荷日:9日目

【特長】・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。・ステンレス基板により安全性と安定性...

詳細を確認

型番:

MC1213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC1213の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MC1213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,169
( 11,186 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
・ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):140
・刃径(mm):16
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):45.5
・最高使用回転数(rpm):20000
・刃厚(mm):0.35
・刃厚(mm):0.35
・トラスココード:852-7881
・質量:10g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16の型番MC1213のページです。 型番MC1213に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16
ダイヤモンドカッティングディスク電着
ダイヤモンドカッティングディスク MCシリーズ 電着
“ダイヤモンドカッティングディスク”(電着タイプ)
ダイヤモンドカッティングディスク全面電着
ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ
メーカーミニターミニターミニターナカニシミニターナカニシ
通常価格10,1694,865 -4,630 -4,511 -6,751 -6,263 -
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました