17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイチェア150

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MBC-ST-150-IV-LGR

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽く腰を掛け簡単スムーズに立ち上がることができます。
・コンパクトサイズなので通路幅が有効になります。
【用途】
・待合室に。
・休憩所に。
・バックヤードに。
【材質】
・シート:木材・ビニールレザー
・脚部:木材・ビニールレザー
・本体:木枠・ウレタンフォーム
・フレーム:38角パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)
【セット内容】
・補強パイプ:メラミン焼付塗装(シルバー)
・アジャスター:PE(ホワイト)

ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
  • 野外での使用はできません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
多色
色詳細
座:アイボリー/脚部:ライトグリーン
幅(mm)
1500
奥行(mm)
460
トラスココード
127-7041
タイプ
ハイチェア
質量(g)
26700
材質1
シート:木材・ビニールレザー
材質2
脚部:木材・ビニールレザー・ウレタンフォーム
材質3
本体:木枠・ウレタンフォーム
材質4
フレーム:38角パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト