17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

木脚ロビーチェア 2人用背付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MBC-1815WD58-BK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・木の脚を使用することで緊張感を和らげたり優しい空間造りを演出します。
【用途】
・待合室に。
・休憩所に。
・バックヤードに。
【材質】
・シート:木材・ビニールレザー
・脚部:ブナ材
・本体:木枠・ウレタンフォーム
・脚部:ブナ材 クリア塗装

ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
  • 野外での使用はできません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背付
ブラック系
色詳細
ブラック
幅(mm)
1510
奥行(mm)
580
トラスココード
127-7023
タイプ
2人用背付
質量(g)
22100
材質1
シート:木材・ビニールレザー
材質2
脚部:ブナ材 クリア塗装
材質3
本体:木枠・ウレタンフォーム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト