17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オグラ 可搬用鉄筋ベンダー MB-225

オグラ 可搬用鉄筋ベンダー

通常単価(税別)
562,761円
税込単価
619,037円
通常出荷日:4日目

【特長】・SD490鉄筋に完全対応です。・曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階...

詳細を確認

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    型番:

    MB-225
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MB-225の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MB-225
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    562,761円
    ( 619,037円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SD490鉄筋に完全対応です。
    ・曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。
    ・加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。
    ・背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。
    ・フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
    【用途】
    ・鉄筋の曲げ加工に。
    【商品仕様】
    ・鉄筋径SD490:D9~D25
    ・曲げ範囲:0~180°
    ・曲げ速度(秒):9
    ・電源(A):14.3
    ・消費電力(W):1430
    ・電圧(V):100
    ・電源:単相100V
    ・電源コード長さ:3m
    ・曲げR範囲:R20(カラー軸)~R62.5
    ・寸法:540×466×441mm
    ・JANコード:4580297700587
    ・トラスココード:824-6585
    ・質量:94.9kg
    【セット内容/付属品】
    ・ローラーNo.B25・425・422・416
    ・カラーNo.425・422・419・416・413・525・522・519
    ・接地アダプター
    ・工具箱
    ・[[+]][[-]]ドライバー
    ・六角棒レンチ(2・8・17mm)
    ・スパナ(17×19mm)
    ・防水カバー

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オグラ 可搬用鉄筋ベンダーの型番MB-225のページです。 型番MB-225に関する仕様情報を記載しております。
    オグラ 可搬用鉄筋ベンダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オグラ 可搬用鉄筋ベンダー
    オグラ 可搬用鉄筋ベンダー
    鉄筋ベンダー
    DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
    充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
    電動式直管ベンダー
    メーカーオグラオグラIKKIKKオグラタスコ
    通常価格562,761円345,598円374,298円246,742円221,613円902,213円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました