17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マットカッター MAT-45P
  • マットカッター

マットカッター

通常単価(税別)
3,541円
税込単価
3,895円
通常出荷日:9日目

【特長】・マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカット・切るものの厚みに合わせて調節できる...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.3
  • 全長 (mm)
    119
  • 適合替刃
    BMC-45P
  • トラスココード
    853-3934
  • JANコード
    4904011011412
  • 質量(g)
    280.000
  • 材質1
    本体:P.P+G樹脂、グリップ:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS-7)

型番:

MAT-45P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MAT-45Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.3
全長(mm)
119
適合替刃
BMC-45P
トラスココード
853-3934
JANコード
4904011011412
質量(g)
280.000
材質1
本体:P.P+G樹脂、グリップ:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS-7)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT-45P
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,541円
( 3,895円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカット
・切るものの厚みに合わせて調節できる「刃の深さ調節機能」つき
【用途】
・額装や建築模型の製作に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マットカッターの型番MAT-45Pのページです。 型番MAT-45Pに関する仕様情報を記載しております。
マットカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マットカッター
カッター S-202P
円切りカッター アルミダイカストボディ
デザインカッター DL-400
円切りカッター 特大タイプ
カッターナイフ“L型”500GR
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格3,541円620円4,023円727円7,017円1,090円
通常出荷日9日目9日目4日目9日目1日目9日目
刃厚(mm)0.30.3810.4510.45
全長(mm)119143120127568157
適合替刃BMC-45PBA-10P・BA-50PBC-400P、BC-1PBDL-41PBC-400P、BC-501PBL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
トラスココード853-3934853-3964381-9264853-3870480-8649853-3928
JANコード490401101141249040110101184904011011177490401101064449040110131644904011012419
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました