17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーン

通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡ゴムコートの作業性が良いソフトタイプです。・手甲に施されたゴムスポンジにより、打ち損じな...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • カラー
    ブラック/グリーン
  • JANコード
    4982841577001
  • トラスココード
    785-6857
  • 厚さ(mm)
    2.3
  • 手のひら周り(cm)
    23.0
  • 全長(cm)
    24.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    すべり止め素材:天然ゴム
  • 材質2
    保護セル素材:天然ゴム
  • 材質3
    綿・ポリエステル・天然ゴム

型番:

MAMORU920-BK/GR-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

打ちつけや挟み込みから手甲を保護

  • カラー:ブラック/グリーン
  • サイズ:L
  • すべり止め/保護セル素材:天然ゴム
  • 手袋素材:綿、ポリエステル(10ゲージ)
  • 抗菌防臭加工

MAMORU920-BK/GR-Lの仕様・寸法情報

サイズ
L
カラー
ブラック/グリーン
JANコード
4982841577001
トラスココード
785-6857
厚さ(mm)
2.3
手のひら周り(cm)
23.0
全長(cm)
24.5
中指長さ(cm)
8
質量(g)
120
材質1
すべり止め素材:天然ゴム
材質2
保護セル素材:天然ゴム
材質3
綿・ポリエステル・天然ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAMORU920-BK/GR-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ゴムコートの作業性が良いソフトタイプです。
・手甲に施されたゴムスポンジにより、打ち損じなどの衝撃を軽減します。
【用途】
・振動作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーンの型番MAMORU920-BK/GR-Lのページです。 型番MAMORU920-BK/GR-Lに関する仕様情報を記載しております。
手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーン
手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラック
安全手袋
のびのび滑り止め手袋
バリューすべり止め手袋
スベリ止め手袋 フリーサイズ(全長23cm)
メーカー丸五丸五アトム(安全・保護用品)勝星産業ミタニショーワグローブ
通常価格1,481円1,481円656円482円1,343円563円
通常出荷日1日目2日目6日目1日目〜1日目1日目
サイズL-フリーフリーフリーフリー
カラーブラック/グリーンブラック/レッド----
JANコード4982841577001-----
トラスココード785-6857-----
厚さ(mm)2.32.2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました