17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ハンバーグターナー

ハンバーグターナー
  • ハンバーグターナー
通常単価(税別)
4,4134,842
税込単価
4,8545,326
通常出荷日:6日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
4515261994914
133-4160
370.000
360
1個
4515261994907
133-4187
320.000
340
1個
4515261994891
133-5706
270.000
315
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,842
( 5,326 )
6日目
4,678
( 5,146 )
6日目
4,413
( 4,854 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンバーグターナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンバーグターナー
粉スコップ
18-8 しゃもじ角型 W182×全長1200mm
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ240×H105mm 柄1000mm
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ150×H83mm 柄1000mm
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ180×H95mm 柄1000mm
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格4,413-1,183 -21,43215,00611,12812,148
通常出荷日6日目1日目11日目11日目11日目11日目
材質118クロームメッキステンレス(SUS430)SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト