17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

丸型ペール MK-45・MA-45

丸型ペール MK-45・MA-45
  • 丸型ペール MK-45・MA-45
通常単価(税別)
2,676
税込単価
2,944
通常出荷日:19日目

【特長】・帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4905009737444
513-3882
1個
4905009720644
513-3891
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,676
( 2,944 )
19日目
2,676
( 2,944 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型ペール MK-45・MA-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ペール MK-45・MA-45
丸型ペール
角型ペール
丸型ペールフタ
丸型ペール MA-45シリーズ
角型ペール MK-45シリーズ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンアズワン
通常価格2,6762,237 -924 -1,425 -2,6962,696
通常出荷日19日目1日目〜4日目〜2日目〜4日目〜11日目〜
質量(g)1514.000-----
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン--
奥行(mm)465-----
高さ(mm)545-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト