17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型マイティプラー 制御盤別途
  • 大型マイティプラー 制御盤別途

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大型マイティプラー 制御盤別途

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MA-35

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・始動トルクの大きいかご形モータを採用しています。
・減速機は効率的なヘリカルギアを採用し、密閉型で低騒音を実現しています。
・乾式・単板・多板型交流電磁ブレーキを採用し、応答性に優れ、摩擦材に焼結合金またはレジンモールドを採用し長寿命です。
・ドラムはワイヤロープの圧縮に十分な強度を持つ鋼板製です。
・全閉防沫構造(IP44)のため、屋外で使用可能です。
【用途】
・建設業・製造業などの揚重作業に。

ご注意

  • ワイヤロープ、フック、電源コード、制御盤は付属しておりません。
  • ワイヤロープ、フック、電源コード、制御盤は付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
851-9679
質量(g)
1350000.0
巻上速度(m/min)
50/60(50/60Hz)
定格荷重(t)
50/60Hz:2.5/2.0
電源(V)
200
最大吊上荷重(t)
50/60Hz:2.5/2.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト