ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia セマック ドキュメントファイル A4 レッド

sedia セマック ドキュメントファイル A4 レッド MA-2111-20
通常単価(税別)
1,106円
税込単価
1,217円
通常出荷日:6日目

【特長】・用途に応じて選べる13ポケットのドキュメントファイルです。・12仕切り13ポケットのドキュメ...

詳細を確認

型番:

MA-2111-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-2111-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MA-2111-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,106円
( 1,217円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて選べる13ポケットのドキュメントファイルです。
・12仕切り13ポケットのドキュメントファイルです。
・A4サイズの書類や取扱説明書などの収納に最適です。
・A4サイズがゆったり入る、ちょっと大きめのサイズ設定です。
【商品仕様】
・規格:A4
・サイズ:縦241×横331×幅30mm
・カラー:レッド
・半透明
・カラー見出し付
・JANコード:4974214132443
・質量:305g
【材質/仕上】
・本体:PP
・0.65mm厚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia セマック ドキュメントファイル A4 レッドの型番MA-2111-20のページです。 型番MA-2111-20に関する仕様情報を記載しております。
sedia セマック ドキュメントファイル A4 レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia セマック ドキュメントファイル A4 レッド
sedia セマック ドキュメントファイル A4 ブルー
sedia セマック ドキュメントファイル A4 ホワイト
sedia セマック ドキュメントファイル A4 ライトグリーン
sedia セマック ドキュメントファイル クーポンサイズ レッド
sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ブルー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,106円1,106円1,106円1,106円791円749円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました