17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

壁取付吸引形CO2モニタ

壁取付吸引形CO2モニタ

通常単価(税別)
140,488239,305
税込単価
154,537263,236
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・センサの検知方法に固体電解質方式を用い、安定した計測が可能です。・採気方法を吸引方式にする事...

詳細を確認

    ご注意

    • 無酸素状態(0%O2)および無CO2ガス状態(1ppm以下)では測定しないでください。 SOx(硫黄酸化物)、H2S(硫化水素)、Cl2などの腐食性ガス、フロンガス、シリコン系ガスが存在する場所では使用しないでください 可燃性ガス(アルコールなど)が多量に存在する場所では指示誤差の発生のみならず、爆発の危険性があります ダスト・オイルミストが多量に存在する場所、水滴など液体が機器本体に触れる場所、強い衝撃や振動がある場所、強電場・磁場および電気的ノイズの強い場所では使用しないでください
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 測定範囲(ppm)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    測定範囲(ppm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    100~300(分解能10ppm)、3000~5000(分解能25ppm)
    4562208230048
    430.000
    722-0235
    ABS樹脂
    1個
    100~3000(分解能10ppm)、3000~5000(分解能25ppm)
    4562208230055
    2300.0
    722-0243
    本体:ABS樹脂●カバー:アクリル樹脂
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    140,488
    ( 154,537 )
    14日目
    239,305
    ( 263,236 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センサの検知方法に固体電解質方式を用い、安定した計測が可能です。
    ・採気方法を吸引方式にする事で直接CO2モニタが取り付けられない場所での測定が可能です。
    ・測定値のデジタル表示、アナログ表示、警報用リレー出力を標準装備しています。
    【用途】
    ・穀物、青果貯蔵のCO2の濃度管理。
    ・植物栽培施設のCO2濃度管理。
    ・食品の冷凍・冷蔵工程の空気質管理。
    ・オフィス、会議室、学校など人が集まる空間の空気質管理。
    ・CO2消火装置のガス漏れ監視。

    ご注意

    • 無酸素状態(0%O2)および無CO2ガス状態(1ppm以下)では測定しないでください。 SOx(硫黄酸化物)、H2S(硫化水素)、Cl2などの腐食性ガス、フロンガス、シリコン系ガスが存在する場所では使用しないでください 可燃性ガス(アルコールなど)が多量に存在する場所では指示誤差の発生のみならず、爆発の危険性があります ダスト・オイルミストが多量に存在する場所、水滴など液体が機器本体に触れる場所、強い衝撃や振動がある場所、強電場・磁場および電気的ノイズの強い場所では使用しないでください

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    壁取付吸引形CO2モニタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    壁取付吸引形CO2モニタ
    CHINO 壁取付形酸素計
    CO/CO2モニタ
    CO2モニター CO2-M1/CO2-MINI
    CO2モニター
    CO2モニター 1738-00
    メーカーチノーチノーケニスカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)佐藤計量器製作所
    通常価格140,488-152,519286,922 -12,977 -76,38619,344
    通常出荷日14日目〜35日目11日目〜1日目〜6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト