17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

組ヤスリ5本組 丸【1~5個入り】

組ヤスリ5本組 丸
通常単価(税別)
1,2317,642
税込単価
1,3548,406
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 5本組~12本組は全長サイズです。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521002342
811-6795
5本組荒目
1パック

5個入り

4531521002328
811-6796
5本組中目
1パック

5個入り

4531521002335
811-6797
5本組細目
1パック

5個入り

4531521002984
468-7965
5本組中目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,736
( 6,310 )
6日目
5,252
( 5,777 )
6日目
7,642
( 8,406 )
6日目
1,231
( 1,354 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ5本組 丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ5本組 丸
組ヤスリ5本組半丸
組ヤスリ5本組 平
組ヤスリ5本組 三角
組ヤスリ5本組 角
組ヤスリ8本組 丸
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格1,231-8,390 -1,021 -6,994 -5,922 -8,138 -
通常出荷日2日目〜4日目〜1日目〜6日目6日目4日目
断面形状半丸三角
重量(g)405867554828
材質SKS8SKS8-SKS8SKS8SKS8
サイズ(mm)215×5.5φ215×12×3.8(先幅3.5)215×11×3.5(先幅10.0)215×9×3215×5.5×2.5200×4.3φ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト