17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カートン WF20X接眼レンズ(2個組)【2個入り】

通常単価(税別)
14,340
税込単価
15,774
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・WF20X接眼レンズ(2個組)・トラスココード:848-1671

  • トラスココード
    848-1671
  • 質量(g)
    0.000

型番:

M919120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

M919120の仕様・寸法情報

トラスココード
848-1671
質量(g)
0.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M919120
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,340
( 15,774 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・WF20X接眼レンズ(2個組)
・トラスココード:848-1671

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートン WF20X接眼レンズ(2個組)の型番M919120のページです。 型番M919120に関する仕様情報を記載しております。
カートン WF20X接眼レンズ(2個組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートン WF20X接眼レンズ(2個組)
カートン 接眼DSW20X(2個組)
カートン 接眼DSW10X(2個組)
カートン 接眼DSW15X(2個組)
カートン メタルホルダ- 4X 7.5X
カートン 114X140 XYステージ E型
メーカーカートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学
通常価格14,34022,83918,02315,2693,95152,508
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
トラスココード848-1671848-1652848-1650848-1651-848-1648
質量(g)0.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト