ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース5m

サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース5m M-6-5M
通常単価(税別)
23,346円
税込単価
25,681円
通常出荷日:4日目

【特長】・ホースはゴムブレードタイプです。・ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見...

詳細を確認
  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

型番:

M-6-5M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-6-5Mの仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1500
発熱量(kcal/h)
21600
火口外径(mm)
50
トラスココード
816-2437

型番リスト

表示件数
型番
M-6-5M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,346円
( 25,681円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースはゴムブレードタイプです。
・ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
・火炎温度(℃):1500
・炎形状:棒状炎
・発熱量:25.1kW(21600kcal:h)
【用途】
・木工焼
・食品加工
・土壌消毒
・害虫退治
・塗料や錆の除去
・畜舎消毒及び毛類焼
【商品仕様】
・ホース長さ(m):5
・火口外径(mm):50
・火口(口径mm):NO.6(50)
・接手(長さmm):M-300(254)
・JANコード:4956805005336
・トラスココード:816-2437
・質量:1700g
【材質/仕上】
・バーナー部:ステンレス+アルミ
・接手部:スチール
・ホース:合成ゴム
【セット内容/付属品】
・火口NO.6
・接手M-300
・ホース5M

ご注意

  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース5mの型番M-6-5Mのページです。 型番M-6-5Mに関する仕様情報を記載しております。
サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース5m
サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m
サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmホース5m
サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m
サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m
サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士
通常価格23,346円22,261円23,409円22,006円29,029円22,580円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
炎温度(℃)150015001500150015001500
発熱量(kcal/h)216004800870005100013000014400
火口外径(mm)5025756010035
トラスココード816-2437816-2433816-2429816-2426816-2424816-2435
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました