ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サドル・シート補修テープ

通常単価(税別)
409
税込単価
450
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です・こすれに強く、はがれにくいです・UVカットフィ...

詳細を確認

型番:

M5281
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M5281の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
0.9
テープ厚(mm)
0.1
ブラック
JANコード
4904140352813
トラスココード
793-0844
基材詳細
ポリエステル
粘着剤詳細
アクリル系
質量(g)
26.000
-
-

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M52810.1mm×75mm×90cm基材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙ブラック

型番リスト

表示件数
型番
M5281
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409
( 450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です
・こすれに強く、はがれにくいです
・UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます
【用途】
・自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に
・ビニールシート張りのイスの破れ補修に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドル・シート補修テープの型番M5281のページです。 型番M5281に関する仕様情報を記載しております。
サドル・シート補修テープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オートバイのシートの補修
5
満足度:5.0
まず、価格が安いこと。 しかも送料無料! 作業性もよいし、大満足です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドル・シート補修テープ
防水アルミテープ(ブチル)KZ-10
アルミクラフトテープ J3201
ハンディカットアルミテープ
ペイントアルミテープ
50mmx10m ブルーシート補修テープ
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsエスコ
通常価格4091,920 -1,9581,233 -1,502 -930
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ幅(mm)75-505050-
テープ長さ(m)0.9-501010-
テープ厚(mm)0.1-0.110.10.1-
ブラック-シルバーシルバーシルバー-
JANコード4904140352813-490414079201549041407950094904140799403-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト