ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

NT ドレッサー M-420P 荒目

NT ドレッサー M-420P 荒目 M-420P
通常単価(税別)
1,410円
税込単価
1,551円
通常出荷日:9日目

【特長】・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。【用途】・木工から...

詳細を確認

型番:

M-420P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-420Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
M-420P
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410円
( 1,551円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。
【用途】
・木工からアルミの仕上げまで。
【商品仕様】
・刃厚:0.6mm
・JANコード:4904011030420
・トラスココード:852-8535
・質量:76g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・刃:ステンレス(SUS430)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT ドレッサー M-420P 荒目の型番M-420Pのページです。 型番M-420Pに関する仕様情報を記載しております。
NT ドレッサー M-420P 荒目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT ドレッサー M-420P 荒目
NT ドレッサー Mー20GP 中目
NTドレッサー 狭い平面用
“NTドレッサー”広い平面用
“NTドレッサー”狭い平面用替刃
“NTドレッサー”広い平面用替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格1,410円1,498円1,194円1,194円 -657円 -763円 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート