ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

タニ メタルソー MSS360x3.0x6P高速電機・日立工機兼用

タニ メタルソー MSS360x3.0x6P高速電機・日立工機兼用 M360X30X45X6
通常単価(税別)
56,177円
税込単価
61,795円
通常出荷日:14日目

【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーで...

詳細を確認
  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

型番:

M360X30X45X6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M360X30X45X6の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
M360X30X45X6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,177円
( 61,795円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。
・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。
・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。
【用途】
・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。
【商品仕様】
・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×45.0×6
・MSS(シルバー)
・トラスココード:722-2327
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タニ メタルソー MSS360x3.0x6P高速電機・日立工機兼用の型番M360X30X45X6のページです。 型番M360X30X45X6に関する仕様情報を記載しております。
タニ メタルソー MSS360x3.0x6P高速電機・日立工機兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニ メタルソー MSS360x3.0x6P高速電機・日立工機兼用
タニ メタルソー MSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用
タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用
タニ メタルソー HSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用
タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用
タニ メタルソー MSS 360x3.0x5P 村橋・キャプテン用
メーカー谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック
通常価格56,177円44,054円16,617円40,711円44,054円44,054円
通常出荷日14日目5日目5日目8日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました