ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 理研 防曇ゴーグル(ヘルメット取付式・ワイドビュータイプ)MP金具 M30-VF-SPB/MP
  • リケン 理研 防曇ゴーグル(ヘルメット取付式・ワイドビュータイプ)MP金具

リケン 理研 防曇ゴーグル(ヘルメット取付式・ワイドビュータイプ)MP金具

通常単価(税別)
4,550
税込単価
5,005
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な防曇加工と傷つきにくさを両立したVFコート加工品です。・側面の視界を確保するラウンド形...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • JANコード
    4541492002098
  • トラスココード
    853-7489
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート・VFコート
  • 材質2
    フレーム:軟質塩化ビニール
  • コーティング
    VF防曇コート
  • レンズタイプ
    0
  • 高さ(mm)
    76
  • 幅(mm)
    182
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • 材質3
    フレーム:軟質塩ビ
  • UVカット率(%)
    99.9
  • メガネ併用可否
  • マスク併用可否
  • 材質4
    バンド:伸縮バネ●レンズ:VF(ポリカーボネート)0.8mm

ご注意

  • ヘルメット本体は別売です。
  • ヘルメット本体は別売です。

型番:

M30-VF-SPB/MP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M30-VF-SPB/MPの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4541492002098
トラスココード
853-7489
質量(g)
100
材質1
レンズ:ポリカーボネート・VFコート
材質2
フレーム:軟質塩化ビニール
コーティング
VF防曇コート
レンズタイプ
0
高さ(mm)
76
幅(mm)
182
レンズ厚(mm)
0.8
材質3
フレーム:軟質塩ビ
UVカット率(%)
99.9
メガネ併用可否
マスク併用可否
材質4
バンド:伸縮バネ●レンズ:VF(ポリカーボネート)0.8mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M30-VF-SPB/MP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,550
( 5,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な防曇加工と傷つきにくさを両立したVFコート加工品です。
・側面の視界を確保するラウンド形状のゴグルです。
・レンズ交換が可能です。
・側面の視認性を高めるラウンド形状
・樹脂コーティングされたスプリング
【用途】
・薬品・化学工場での作業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネートVFコート
・フレーム:軟質塩化ビニール
・フレーム:軟質塩ビ
・バンド:伸縮バネ●レンズ:VF(ポリカーボネート)0.8mm

ご注意

  • ヘルメット本体は別売です。
  • ヘルメット本体は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リケン 理研 防曇ゴーグル(ヘルメット取付式・ワイドビュータイプ)MP金具の型番M30-VF-SPB/MPのページです。 型番M30-VF-SPB/MPに関する仕様情報を記載しております。
リケン 理研 防曇ゴーグル(ヘルメット取付式・ワイドビュータイプ)MP金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リケン 理研 防曇ゴーグル(ヘルメット取付式・ワイドビュータイプ)MP金具
防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)
防曇セーフティゴーグル
防曇ゴーグル
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)
防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格4,5502,0242,381 -2,1183,1144,667
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目10日目
形状ゴーグルゴーグル-ゴーグル--
用途防塵防塵防塵防塵--
規格JISJISJISJIS--
曇り止め--
UVカット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト