17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NF ローラーレール3000mm M-30R

NF ローラーレール3000mm

通常単価(税別)
9,529円
税込単価
10,482円
通常出荷日:14日目

【特長】・小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。【用途】・ピックラック用部材【商品仕様】...

詳細を確認
  • トラスココード
    136-1768
  • 質量(g)
    0.000

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M-30R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-30Rの仕様・寸法情報

トラスココード
136-1768
質量(g)
0.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-30R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,529円
( 10,482円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
【用途】
・ピックラック用部材
【商品仕様】
・奥行(D)(mm):3022
・NF ローラーレール3000mm
・質量:0g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NF ローラーレール3000mmの型番M-30Rのページです。 型番M-30Rに関する仕様情報を記載しております。
NF ローラーレール3000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NF ローラーレール3000mm
NF ローラーレール2300mm
ローラーレール1500mm
キャンチラック複式1連
キャンチラック単式1連
キャンチラック単式増結1連
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング
通常価格9,529円7,573円5,259円82,258円 -71,408円 -61,919円 -
通常出荷日14日目14日目14日目10日目〜11日目〜12日目〜
トラスココード136-1768135-3888136-0264---
質量(g)0.0000.0000.000--0.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました