17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

延長バ- Aロット

延長バ- Aロット
通常単価(税別)
10,04411,702
税込単価
11,04812,872
通常出荷日:4日目

【特長】・2面スパナ掛け採用しています。・ピット有効長以上の深穴穿孔に使用できます。【用途】・ビットの...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
852-2625
750.0
1個
852-2626
1050.0
1個
852-2627
1400.0
1個
852-2666
500.0
1個
852-2667
700.0
1個
852-2669
1200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873
( 11,960 )
4日目
10,873
( 11,960 )
4日目
10,873
( 11,960 )
4日目
10,044
( 11,048 )
4日目
10,044
( 11,048 )
4日目
11,702
( 12,872 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2面スパナ掛け採用しています。
・ピット有効長以上の深穴穿孔に使用できます。
【用途】
・ビットの有効長以上に深堀が必要な場合、ダイモドリルとビットの間につぎたして、深堀穿孔作業が行うことができます。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • シブヤ 給水タンク P-14STO 画像

    シブヤ

    シブヤ 給水タンク P-14STO

    【特長】近くに水道のない現場での穴あけに使用します。加圧式です。

  • バキュームセット V-300 画像

    シブヤ

    バキュームセット V-300

    【特長】真空吸着固定用ポンプです。ダイモドリル取付面を傷つけることなく固定できます。

  • ドライビット 「かん太君2」 画像

    シブヤ

    ドライビット 「かん太君2」

    【特長】新設計セグメント開発により安定した切れ味を実現しました。ボディ外周部の溶射を従来のかん太君より2倍長くしたことで、切粉排出能力が向上し切断スピードがUPしました。クイックアダプターを取り外せば、間口が広いので詰まったコアの取出しが簡単です。エアダクト採用で、空気圧を逃がし、作業効率がUPします。センターピンがワンタッチで着脱できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

延長バ- Aロットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長バ- Aロット
シブヤ 延長バ- M27 200mm
シブヤ レジューサーA-C
シブヤ レジューサーA-M27
シブヤ レジューサーM27-A
シブヤ 乾湿兼用パットWCR-130
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格10,044-7,48513,36010,0447,91615,900
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1スチールスチールスチールスチール-プラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト