ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ 延長バ- M27 200mm

シブヤ 延長バ- M27 200mm M27-200
通常単価(税別)
7,485円
税込単価
8,234円
通常出荷日:4日目

【特長】・4面スパナ掛け採用しています。・ピット有効長以上の深穴穿孔に使用できます。【用途】・ビットの...

詳細を確認

型番:

M27-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M27-200の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2668
質量(g)
950.0
材質1
スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M27-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,485円
( 8,234円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4面スパナ掛け採用しています。
・ピット有効長以上の深穴穿孔に使用できます。
【用途】
・ビットの有効長以上に深堀が必要な場合、ダイモドリルとビットの間につぎたして、深堀穿孔作業が行うことができます。
【商品仕様】
・適合機種:TS-092、132、162
・有効長(mm):200
・有効長(mm):200
・取付ネジ:M27ネジ
・ビットの有効長以上に深堀が必要な場合、ダイモドリルとビットの間につぎたして、深堀穿孔作業が行うことができます。
・トラスココード:852-2668
・質量:0.95kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • シブヤ 給水タンク P-14STO 画像

    シブヤ

    シブヤ 給水タンク P-14STO

    【特長】近くに水道のない現場での穴あけに使用します。加圧式です。

  • バキュームセット V-300 画像

    シブヤ

    バキュームセット V-300

    【特長】真空吸着固定用ポンプです。ダイモドリル取付面を傷つけることなく固定できます。

  • ドライビット 「かん太君2」 画像

    シブヤ

    ドライビット 「かん太君2」

    【特長】新設計セグメント開発により安定した切れ味を実現しました。ボディ外周部の溶射を従来のかん太君より2倍長くしたことで、切粉排出能力が向上し切断スピードがUPしました。クイックアダプターを取り外せば、間口が広いので詰まったコアの取出しが簡単です。エアダクト採用で、空気圧を逃がし、作業効率がUPします。センターピンがワンタッチで着脱できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ 延長バ- M27 200mmの型番M27-200のページです。 型番M27-200に関する仕様情報を記載しております。
シブヤ 延長バ- M27 200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ 延長バ- M27 200mm
シブヤ レジューサーA-M27
シブヤ レジューサーM27-A
シブヤ レジューサーM27-C
シブヤ 排水処理パット低タイプ200mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ110mm
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格7,485円10,044円7,916円10,044円13,360円10,873円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード852-2668852-2682-852-2684852-2727852-2724
質量(g)950.0450.0-400.0850.0450.0
材質1スチールスチール-スチールボディ:ゴムボディ:ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました