17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パームフラットノーズプライヤ(ギザなし)M19 M19-105
  • パームフラットノーズプライヤ(ギザなし)M19

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パームフラットノーズプライヤ(ギザなし)M19

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M19-105

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・本体およびばねはステンレス製です。
・柄は樹脂のためさびにくいです。
【用途】
・精密部品の組み立て等に便利です。
・ホビー関係に。
・医療・食品関係に。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
100
口の開き(mm)
0~8
JANコード
4953881271914
トラスココード
853-4848
全長(mm)
105
重量(g)
40
本体材質
ステンレス(SUS420)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト