17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーレール1500mm M-15R
  • ローラーレール1500mm

ローラーレール1500mm

通常単価(税別)
5,259円
税込単価
5,785円
通常出荷日:14日目

【特長】・小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています【用途】・ピックラック用部材【商品仕様】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    136-0264
  • 質量(g)
    0.000

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M-15R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-15Rの仕様・寸法情報

トラスココード
136-0264
質量(g)
0.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-15R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,259円
( 5,785円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています
【用途】
・ピックラック用部材
【商品仕様】
・奥行(D)(mm):1510
・NF ローラーレール1500mm
・質量:0g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーレール1500mmの型番M-15Rのページです。 型番M-15Rに関する仕様情報を記載しております。
ローラーレール1500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーレール1500mm
NF ローラーレール2300mm
NF ローラーレール3000mm
キャンチラック単式1連
キャンチラック複式1連
L字型列・連サイン
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング
通常価格5,259円7,573円9,529円71,408円 -82,258円 -5,840円
通常出荷日14日目14日目14日目11日目〜10日目〜18日目
トラスココード136-0264135-3888136-1768--463-6082
質量(g)0.0000.0000.000--100/パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました