17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニチュアチェインノーズプライヤ M15-125
  • ミニチュアチェインノーズプライヤ

ミニチュアチェインノーズプライヤ

通常単価(税別)
3,564円
税込単価
3,920円
通常出荷日:6日目

【特長】・先端つかみ部が強力で、力のいるつかみ作業に適します。【用途】・電子機器の分解・組み立て等。

  • 呼び寸法
    125
  • JANコード
    4953881251510
  • トラスココード
    853-4847
  • 全長 (mm)
    125
  • 重量 (g)
    60
  • 本体材質
    ステンレス(SUS420)

型番:

M15-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M15-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
JANコード
4953881251510
トラスココード
853-4847
全長(mm)
125
重量(g)
60
本体材質
ステンレス(SUS420)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
M15-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,564円
( 3,920円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端つかみ部が強力で、力のいるつかみ作業に適します。
【用途】
・電子機器の分解・組み立て等。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュアチェインノーズプライヤの型番M15-125のページです。 型番M15-125に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアチェインノーズプライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアチェインノーズプライヤ
ネイルプライヤー
先曲り半丸ペンチ
パームフラットノーズプライヤ(ギザなし)M19
骨抜きプライヤ
ダックビルプライヤー 2500-200
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格3,564円4,682円3,556円2,473円3,148円4,120円
通常出荷日6日目1日目5日目6日目1日目1日目
呼び寸法125200150100120200
JANコード495388125151049538811122484953881051721495388127191449538812723004953881110244
トラスココード853-4847368-9034853-4945853-4848824-8269368-9026
全長(mm)125200150105120200
重量(g)60210904065210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました