ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)

池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍) M14
通常単価(税別)
501
税込単価
551
通常出荷日:7日目

【特長】・33mm3倍スライド式携帯タイプルーペ。【商品仕様】・倍率:3倍・倍率:3倍・レンズサイズ:...

詳細を確認

型番:

M14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M14の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
M14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
501
( 551 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・33mm3倍スライド式携帯タイプルーペ。
【商品仕様】
・倍率:3倍
・倍率:3倍
・レンズサイズ:直径33mm
・重さ:24g
・商品サイズ
・44×79mm
・レンズ:プラスチックレンズ
・JANコード:4963008003144
・トラスココード:805-2068
・質量:28g
【材質/仕上】
・材質:ABS樹脂

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)の型番M14のページです。 型番M14に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)
池田レンズ スライドルーペ(30mm/3倍)
池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)
池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍
池田レンズ スライドルーペW
池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格5014856,8687931,0001,167
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト