17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミルクコンテナ M-45-2

ミルクコンテナ

通常単価(税別)
6,053円
税込単価
6,658円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・食品配送・飲料クレートとして使用でき、耐寒性と防水性に優れたポリエチレン製のコンテナです...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

M-45-2
解除
  • この商品は500個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-45-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
色
イエロー
外形間口(mm)
549
外形奥行(mm)
324
外形高さ(mm)
178
許容重量(kg)
20×6段
JANコード
-
適用カード差し(別売)
あり
有効内寸(mm)奥行
286
有効内寸(mm)間口
513
有効内寸(mm)高さ
159
質量(g)
1750
内容量
5梱包

絞り込み条件

  • 色

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 許容重量(kg)

  • JANコード

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)間口

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-45-2

色

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

許容重量

(kg)

JANコード

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

質量(g)

内容量

最小発注数量
イエロー
549
324
178
20×6段
-
286
513
159
1750
5梱包
500個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,053円
( 6,658円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・食品配送・飲料クレートとして使用でき、耐寒性と防水性に優れたポリエチレン製のコンテナです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルクコンテナの型番M-45-2のページです。 型番M-45-2に関する仕様情報を記載しております。
ミルクコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルクコンテナ
L型水産コンテナ
BS型メッシュコンテナ ブルー
折りたたみメッシュコンテナ
耐熱コンテナ
メッシュコンテナ MC型
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型アイリスオーヤマアズワンアイリスオーヤマ
通常価格6,053円2,876円13,299円 -1,612円 -4,196円 -1,201円 -
通常出荷日19日目4日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
適用カード差し(別売)ありあり----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました