17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MARKTEC 紫外線強度計 UV-2500-3

通常単価(税別)
208,072円
税込単価
228,879円
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタル紫外線強度計です。・紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項...

詳細を確認
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    802-0031

型番:

M107-0074050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M107-0074050の仕様・寸法情報

質量(g)
500.000
トラスココード
802-0031

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M107-0074050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208,072円
( 228,879円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル紫外線強度計です。
・紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項目で、ASTM・JISでも規定しています。
・JIS Z 2323要求の受光感度を満たしています。
【用途】
・紫外線強度計
【商品仕様】
・使用温度:常温
・トラスココード:802-0031
・質量:500g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MARKTEC 紫外線強度計 UV-2500-3の型番M107-0074050のページです。 型番M107-0074050に関する仕様情報を記載しております。
MARKTEC 紫外線強度計 UV-2500-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MARKTEC 紫外線強度計 UV-2500-3
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール
ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UV
SP-82UVポケットサイズ紫外線強度計
デジタル紫外線強度計 セパレート式
メーカーマークテックA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールマザーツールアズワンシンワ測定
通常価格208,072円30,496円16,410円13,551円18,196円20,145円
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目
質量(g)500.000-----
トラスココード802-0031-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました