ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]

池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター] M-100AC
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,100
税込単価
7,810

【特長】・ガラス製レンズ倍率10倍ACアダプター付で長時間使用にも便利。【商品...

詳細情報を確認する
  • 倍率 (倍)
    10
  • レンズ寸法 (mm)
    φ30 / 30
  • JANコード
    4963008100133
  • トラスココード
    805-2067
  • 質量(g)
    337.000
  • 材質1
    材質ガラス・プラスチック・鉄・他
  • 高さ(mm)
    57
  • 幅(mm)
    62
  • 全長(mm)
    190
  • 電源(V)
    AC100

型番:

M-100AC
解除
    数量:

    M-100ACの仕様・寸法情報

    倍率(倍)
    10
    レンズ寸法(mm)
    30 / φ30
    JANコード
    4963008100133
    トラスココード
    805-2067
    質量(g)
    337.000
    材質1
    材質ガラス・プラスチック・鉄・他
    高さ(mm)
    57
    幅(mm)
    62
    全長(mm)
    190
    電源(V)
    AC100

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-100AC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,100
    ( 7,810 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス製レンズ倍率10倍ACアダプター付で長時間使用にも便利。
    【商品仕様】
    ・フラッシュルーペ10倍[ACアダプター]品番
    ・M-100ACレンズサイズ
    ・直径30mm倍率
    ・10倍重さ
    ・102g商品サイズ
    ・62×190×57mmレンズ
    ・ガラスレンズ電源
    ・ACアダプター
    ・池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
    ・JANコード:4963008100133
    ・トラスココード:805-2067
    ・質量:337g
    【材質/仕上】
    ・材質ガラス・プラスチック・鉄・他

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]の型番M-100ACのページです。 型番M-100ACに関する仕様情報を記載しております。
    池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
    池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
    池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]
    池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
    池田レンズ キュービックルーペ
    池田レンズ ジャンボルーペ・読書用
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格7,1006,8687,51013,4481,0004,000
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目4日目
    倍率(倍)102.53.51.831.8
    レンズ寸法(mm)φ30 / 3080 / φ8080 / φ80145×11040×50193×140 / 193
    JANコード496300810013349630083221394963008323136496300801795049630080755614963008015802
    トラスココード805-2067805-2071805-2072805-1961805-2032805-1989
    質量(g)337.000483.000515.0002057.00084.000177.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました