ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタハラ球

通常単価(税別)
19,833円
税込単価
21,816円
通常出荷日:11日目

【特長】・白っぽい光の色をしています【用途】・日動製メタハラ照明HN-1000D-M用の替え球に。【材...

詳細を確認
  • 口金
    E39
  • 材質1
    ガラス:強化ガラス●口金:E39

ご注意

  • 点灯中高温になりますので取り扱いにご注意下さい。
  • 点灯中高温になりますので取り扱いにご注意下さい。

型番:

M400LS/U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

メタハラ球 M1000LS/BH外観図

M1000LS/BH

メタハラ球 M400LSH/U外観図

M400LSH/U

製品の基本仕様・特長

型番入力電源消費電力球寿命口金適用機種メタハラ昼白色全光束質量
M1000LS/BH100V/200V
(50/60Hz)
1,000W9,000時間E39メタルスター1,000W1,000W4,200K92,000Lm500g
M400LSH/U100V/200V
(50/60Hz)
400W12,000時間E39メタルスター400W400W4,500K40,000Lm250g

M400LS/Uの仕様・寸法情報

消費電力(W)
400
口金
E39
全光束(lm)
40000
トラスココード
814-7358
質量(g)
250.000
材質1
ガラス:強化ガラス●口金:E39

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M400LS/U

消費電力

(W)

全光束

(lm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
400
40000
814-7358
250.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,833円
( 21,816円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白っぽい光の色をしています
【用途】
・日動製メタハラ照明HN-1000D-M用の替え球に。
【材質】
・ガラス:強化ガラス●口金:E39

ご注意

  • 点灯中高温になりますので取り扱いにご注意下さい。
  • 点灯中高温になりますので取り扱いにご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタハラ球の型番M400LS/Uのページです。 型番M400LS/Uに関する仕様情報を記載しております。
メタハラ球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタハラ球
長寿命クリア球 E26
エルパ クリプトン球 40W形
ミニレフ球 25W~50W 口金E17
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”
メーカー日動工業YAZAWAELPA朝日電器YAZAWA日動工業日動工業
通常価格19,833円576円527円 -576円 -23,156円23,652円
通常出荷日11日目9日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
口金E39E26E17E17E39E39
材質1ガラス:強化ガラス●口金:E39-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました