17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
スプリングフック
アイアイ
スナップフックB型(SUS304)
水本機械製作所
  • <
  • >
ウォール型ジブクレーン(逆L)
  • ウォール型ジブクレーン(逆L)

ウォール型ジブクレーン(逆L)

通常単価(税別)
189,873円~890,666円
税込単価
208,860円~979,733円
通常出荷日:19日目

【特長】・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。・建家の柱、壁に2つのブラケッ...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-5995
341000.0
1個
1
851-5997
780000.0
1個
0.25
851-6001
57000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524,262円
( 576,688円 )
19日目
890,666円
( 979,733円 )
19日目
189,873円
( 208,860円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。
・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。
・Iビームは180°旋回します。
・吊りしろのない場所に最適です。
・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします
【用途】
・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォール型ジブクレーン(逆L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォール型ジブクレーン(逆L)
ポスト型ジブクレーン
電気用ギヤードトロリ
ウォール型ジブクレーン WJ型 (壁・柱取り付け式)
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
柱取付式ジブクレーン(シンプル型)
メーカー象印象印象印象印スーパーツールスーパーツール
通常価格189,873円-917,676円 -2,463,021円145,675円 -438,557円 -350,299円
通常出荷日19日目19日目11日目15日目〜9日目15日目
材質1スチールスチールスチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト