17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホイールロックオフ LW-1725

ホイールロックオフ

通常単価(税別)
30,760
税込単価
33,836
通常出荷日:5日目

【特長】・キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-6025
  • JANコード
    4580372202685
  • 質量(g)
    1160
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    ホイールロックオフ

ご注意

  • インパクトレンチ使用時は、必ず安全ゴーグルを着用してください。
  • 本製品で取り外したナット等は、螺旋状の傷が付きます。
  • インパクトレンチ使用時は、必ず安全ゴーグルを着用してください。 本製品で取り外したナット等は、螺旋状の傷が付きます。

型番:

LW-1725
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LW-1725の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-6025
JANコード
4580372202685
質量(g)
1160
材質1
詳細タイプ
ホイールロックオフ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LW-1725
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,760
( 33,836 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト、ナットがインパクトレンチでゆるめられます。
【用途】
・万能逆ネジソケットレンチ。

ご注意

  • インパクトレンチ使用時は、必ず安全ゴーグルを着用してください。
  • 本製品で取り外したナット等は、螺旋状の傷が付きます。
  • インパクトレンチ使用時は、必ず安全ゴーグルを着用してください。 本製品で取り外したナット等は、螺旋状の傷が付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイールロックオフの型番LW-1725のページです。 型番LW-1725に関する仕様情報を記載しております。
ホイールロックオフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールロックオフ
オイルフィルターセパレーター
ブレーキスプリングツール BS-217HR
ハスコー ホーシングキャップ
ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター
プーリースピンナーレンチ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格30,76077,16649,89721,91249,96795,270
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目4日目
商品タイプタイヤ関連エンジン関連ブレーキ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-6025853-6026249-4106853-5940853-5987814-5112
JANコード458037220268545803722026924580372218327458037220124445803722016334580372203163
質量(g)11603040900114024704360
材質1スチールゴムスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト