ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハスコー スクリューソケット

ハスコー スクリューソケット LW-1016
  • ハスコー スクリューソケット
通常単価(税別)
55,740円
税込単価
61,314円
通常出荷日:6日目

【特長】・なめてしまったボルト、ナットに特殊形状のソケット内部が食い付きます。・スモールサイズセットで...

詳細を確認
  • 本品は無保証、消耗品です。折れたり食い付きが悪くなったら、補修部品をお求め下さい。

型番:

LW-1016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LW-1016の仕様・寸法情報

JANコード
4580372202661
質量(g)
360
トラスココード
853-1380
材質1
鉄
寸法(mm)
230-90-25(梱包寸法)
適合サイズ
φ10mm~φ16mm(右ネジ専用)

型番リスト

表示件数
型番
LW-1016

JANコード

質量(g)

トラスココード

寸法(mm)

適合サイズ

最小発注数量
4580372202661
360
853-1380
230-90-25(梱包寸法)
φ10mm~φ16mm(右ネジ専用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,740円
( 61,314円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめてしまったボルト、ナットに特殊形状のソケット内部が食い付きます。
・スモールサイズセットです。
・十字のなめたナベビスなどにも使用できます。
【用途】
・角のなめてしまったボルト、ナットを緩める工具。
【商品仕様】
・ドライブ角:8mm-hex。
・サイズ:6、7、8、9、10mm。
・JANコード:4580372202654
・トラスココード:853-1379
・質量:150g
【材質/仕上】
・鉄

ご注意

  • 本品は無保証、消耗品です。折れたり食い付きが悪くなったら、補修部品をお求め下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー スクリューソケットの型番LW-1016のページです。 型番LW-1016に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー スクリューソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー スクリューソケット
LW スクリューソケット
ハスコー CP-93HS-19M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1
ハスコー CP-93HS-17M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1
インパクトソケット
インパクトソケット
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格55,740円11,856円9,598円9,598円1,320円 -2,221円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目9日目
材質1鉄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました