17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

デジタルロードセルユニットLU-FDシリーズ

デジタルロードセルユニットLU-FDシリーズ
  • デジタルロードセルユニットLU-FDシリーズ
通常単価(税別)
179,662259,370
税込単価
197,628285,307
通常出荷日:8日目

【特長】・横ゆれしないプレート型チェックロッド付です。・防水型オールSUS製(IP67)なので幅広い用...

詳細を確認
  • 指示計・和算箱は、別売となります。
  • 仕様打ち合せ要
  • 指示計・和算箱は、別売となります。 仕様打ち合せ要
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
805-0985
12000
1個
805-0987
12000
1個
805-0989
13000
1個
805-0991
13000
1個
805-0984
17000.0
1個
805-0986
12000
1個
805-0988
12000
1個
805-0990
12000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248,145
( 272,960 )
8日目
259,370
( 285,307 )
8日目
247,701
( 272,471 )
8日目
259,370
( 285,307 )
8日目
179,662
( 197,628 )
8日目
191,510
( 210,661 )
8日目
179,905
( 197,896 )
8日目
191,510
( 210,661 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横ゆれしないプレート型チェックロッド付です。
・防水型オールSUS製(IP67)なので幅広い用途でご使用いただけます。
・振れ止め浮き上がり防止機能を組み込み据え付け時の芯出しも簡単です。
【用途】
・タンクスケール・ホッパースケールへの組み込みが簡単な荷重センサユニットです。
【材質】
・オールSUS製(IP67)

ご注意

  • 指示計・和算箱は、別売となります。
  • 仕様打ち合せ要
  • 指示計・和算箱は、別売となります。 仕様打ち合せ要
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルロードセルユニットLU-FDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト