17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

A型切断器用火口(LPG用)

A型切断器用火口(LPG用)
  • A型切断器用火口(LPG用)
通常単価(税別)
3,004円
税込単価
3,304円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。・新JIS規...

詳細を確認
  • プロパン用の専用火口です。
  • プロパン用の専用火口です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,004円
( 3,304円 )
6日目
3,004円
( 3,304円 )
2日目
3,004円
( 3,304円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
・新JIS規格準拠品です。
【用途】
・薄板から厚板のプロパンでの切断作業に。

ご注意

  • プロパン用の専用火口です。
  • プロパン用の専用火口です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A型切断器用火口(LPG用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A型切断器用火口(LPG用)
A型切断器"NEO"(アセチレン用)
ストロング-25切断器
中型切断器"NEO"(アセチレン用)
コンパス式切断器NEO
ガスバーナー用 ピストル型 点火ライター
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格3,004円21,361円32,399円17,003円41,468円 -871円
通常出荷日2日目〜1日目6日目2日目4日目1日目
型式A型A型その他中型中型-
切断能力(mm)5~155~503~3003~201~20-
JANコード4560375603115456037560015245603756024224560375600053-4595122620909
トラスココード851-3264758-3427851-3297758-3419851-3215458-5284
質量(g)(g)120.000960950.0006501295.00091.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト