17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LTKクリーンルームワイパー 【150~1500個入り】

通常単価(税別)
4,858円~56,075円
税込単価
5,344円~61,683円
通常出荷日:1日目~8日目

4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • ケース入数

  • ISO Class

  • クリーンパック有無

  • 箱入数

  • ケース入数(枚×袋)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

トラスココード

JANコード

ケース入数

ISO Class

クリーンパック有無

箱入数

ケース入数(枚×袋)

質量

(kg/袋)

仕様

用途

特長

包装形態

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
229×229
803-6801
-
-
-
-
1500
150×10
11.74
-
-
-
-
-
-
1パック

1500個入り

153×153
372-9150
4560338712007
3000
ISO Class5(Fed/MTDクラス100)相当
有
-
300×10
0.96
クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
クリーンルーム内の拭き取り作業に。
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
300枚/袋×10/箱
1袋(300枚)
対応
1パック

300個入り

229×229
363-1028
4560338712014
1500
ISO Class5(Fed/MTDクラス100)相当
有
-
150×10
1.04
クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
クリーンルーム内の拭き取り作業に。
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
150枚/袋×10/箱
1袋(150枚)
対応
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,075円
( 61,683円 )
8日目
6,178円
( 6,796円 )
1日目
4,858円
( 5,344円 )
1日目

詳細情報

基本情報

4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LTKクリーンルームワイパー のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クリーンルーム用ウエス
5
満足度:5.0
クリーンルームの作業中のふき取り用に購入しました。ふき取り後に毛羽立ちにくく使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LTKクリーンルームワイパー
クリーンルームワイパー
ポリエステルワイパー(シェルパ―(R)) PRTシリーズ
アズピュアワイパー PURE-3
滅菌ワイパー HSII100枚入
アズピュアプレミアムワイパー
メーカーガードナーアズワンアズワンアズワンテックスワイプアズワン
通常価格4,858円-8,801円28,850円 -15,976円20,252円20,310円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルセルロースその他
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト