17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS アーム

OS アーム

通常単価(税別)
6,033円~6,311円
税込単価
6,636円~6,942円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラインテーブルのオプションです。・支柱に取付けて、ハンガー・棚板を取付けます。

  • 材質1
    スチール製
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
136-1077
900.0
1個
136-7377
500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,311円
( 6,942円 )
6日目
6,033円
( 6,636円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラインテーブルのオプションです。
・支柱に取付けて、ハンガー・棚板を取付けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS アームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS アーム
OS ラインテーブル用 オプション品
OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)
カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/移動式)
高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け
ライン作業台用回転キャリープラット ベアリング型
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐サカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,033円-6,616円 -52,500円 -109,959円 -5,598円 -648円 -
通常出荷日6日目6日目8日目3日目4日目4日目
材質1スチール製スチール製本体:スチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト