17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

通常単価(税別)
70,917112,284
税込単価
78,009123,512
通常出荷日:5日目

【特長】・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です・密閉された空間内に数分~30分程度で充満して防錆しま...

詳細を確認
  • 材質1
    主成分:気化性防錆材
  • 形状
    小袋
  • 仕様1
    ・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です。・密閉された空間内に数分~30分程度で充満して防錆します。
  • 仕様2
    ・防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。・主として鉄系金属を錆から守ります。・鉄系金属に対する強力な防錆

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用開始直前までプラスチック包装からから取り出さないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

LS-T350【特長】
・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です。
・密閉された空間内に数分~30分程度で充満して防錆します。
・防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。
・主として鉄系金属を錆から守ります。
【用途】
・鉄系金属に対する強力な防錆
【商品仕様】
・幅(mm):90
・長さ(mm):140
・トラスココード:541-8321
・質量:30.6g
【材質/仕上】
・主成分:気化性防錆材
・750L用
LS-T330【特長】
・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です。
・密閉された空間内に数分~30分程度で充満して防錆します。
・防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。
・主として鉄系金属を錆から守ります。
【用途】
・鉄系金属に対する強力な防錆
【商品仕様】
・幅(mm):90
・長さ(mm):90
・トラスココード:868-3094
・質量:9.96g
【材質/仕上】
・主成分:気化性防錆材
・150L用

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

仕様3

最小発注数量
9.960
868-3094
・幅(mm):90・長さ(mm):90・トラスココード:868-3094・質量:9.96g【材質/仕上】・主成分:気化性防錆材・150L用
1個
30.600
541-8321
・幅(mm):90・長さ(mm):140・トラスココード:541-8321・質量:30.6g【材質/仕上】・主成分:気化性防錆材・750L用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,917
( 78,009 )
5日目
112,284
( 123,512 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です
・密閉された空間内に数分~30分程度で充満して防錆します
・防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します
【用途】
・鉄系金属に対する強力な防錆

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用開始直前までプラスチック包装からから取り出さないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ
ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用
ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用
金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)
金型用気化性防錆剤 スミモールドVP
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)
メーカーゼラストゼラストゼラストイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)住鉱潤滑剤アドコート
通常価格70,917-22,14334,9581,1431,680 -5,659
通常出荷日5日目4日目4日目2日目1日目1日目
材質1主成分:気化性防錆材主成分:気化性防錆材主成分:気化性防錆材---
形状小袋タブ小袋---
仕様1・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です。・密閉された空間内に数分~30分程度で充満して防錆します。-----
仕様2・防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。・主として鉄系金属を錆から守ります。・鉄系金属に対する強力な防錆-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト