17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS
  • 304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS
  • 追加棚板

304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS

通常単価(税別)
29,677円~41,280円
税込単価
32,645円~45,408円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ソリッドエレクターステンレスシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ)の詳細

製品のイメージ(4段)

製品のイメージ(4段)

棚板はSUS304

棚板はSUS304

コーナー部はSUS304

コーナー部はSUS304

【特長】

  • 錆に強く、優れた耐久性を発揮する、SUS304ステンレス製の平板。
  • よりクリーンな環境や過酷な条件下での作業性を重視したタイプ。
  • 材質:ステンレス SUS304(18-8)ステンレス
  • 耐荷重:180kg/棚1段
  • 棚のタイプ:ソリッド(平棚)

製品仕様

棚板の仕様

棚板の仕様

製品仕様

-LSS-S series
ポール棚
品番
寸法(mm)
重量
品番
LSS910SLSS1220SLSS1520SLSS1820S
PS1390
1,384mm
1.0kg
LSS910S・PS1390
4段
LSS1220S・PS1390
4段
LSS1520S・PS1390
4段
LSS1820S・PS1390
4段
PS1590
1,587mm
1.2kg
LSS910S・PS1590
4段
LSS1220S・PS1590
4段
LSS1520S・PS1590
4段
LSS1820S・PS1590
4段
PS1900
1,892mm
1.4kg
LSS910S・PS1900
4段
LSS1220S・PS1900
4段
LSS1520S・PS1900
4段
LSS1820S・PS1900
4段
PS2200
2,197mm
1.6kg
LSS910S・PS2200
4段
LSS1220S・PS2200
4段
LSS1520S・PS2200
4段
LSS1820S・PS2200
4段

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 天地棚段数(段)

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • グリーン購入法適合品

  • 有効間口(mm)

  • パイプ径(mm)

  • 棚板調整ピッチ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

高さ

(mm)

その他

詳細タイプ

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

グリーン購入法適合品

有効間口(mm)

パイプ径(mm)

棚板調整ピッチ(mm)

柱材質

棚板マット部材質

棚板フレーム部材質

内容量

最小発注数量
その他
-
-
1213
-
オプション
追加棚板
-
-
456-3514
11300.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1枚
1個
その他
-
-
1519
-
オプション
追加棚板
-
-
456-3603
13500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1枚
1個
その他
-
-
1822
-
オプション
追加棚板
-
-
456-3697
15600.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1枚
1個
その他
-
-
911
-
オプション
追加棚板
-
-
456-3786
9100.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,330円
( 37,763円 )
4日目
38,329円
( 42,162円 )
4日目
41,280円
( 45,408円 )
4日目
29,677円
( 32,645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです
・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係や製薬関係

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト