ファクトリーサプライ用品技術窓口




製品のイメージ(4段)

棚板はSUS304

コーナー部はSUS304
【特長】

棚板の仕様
| - | LSS-S series | |||
|---|---|---|---|---|
| ポール | 棚 | |||
| 品番 寸法(mm) 重量 | 品番 | |||
| LSS910S | LSS1220S | LSS1520S | LSS1820S | |
| PS1390 1,384mm 1.0kg | LSS910S・PS1390 4段 | LSS1220S・PS1390 4段 | LSS1520S・PS1390 4段 | LSS1820S・PS1390 4段 |
| PS1590 1,587mm 1.2kg | LSS910S・PS1590 4段 | LSS1220S・PS1590 4段 | LSS1520S・PS1590 4段 | LSS1820S・PS1590 4段 |
| PS1900 1,892mm 1.4kg | LSS910S・PS1900 4段 | LSS1220S・PS1900 4段 | LSS1520S・PS1900 4段 | LSS1820S・PS1900 4段 |
| PS2200 2,197mm 1.6kg | LSS910S・PS2200 4段 | LSS1220S・PS2200 4段 | LSS1520S・PS2200 4段 | LSS1820S・PS2200 4段 |
【特長】
・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです
・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係や製薬関係


エレクター
パンチングソリッドエレクターシェルフ

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
樹脂ベース
4.3通常価格(税別):466円

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):12,764円~

トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション ビーム・中棚受・天棚受・支柱・棚板・補強桟
0通常価格(税別):661円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ