ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |




製品のイメージ(4段)

棚板はSUS304

コーナー部はSUS304
【特長】

棚板の仕様
| - | LSS-S series | |||
|---|---|---|---|---|
| ポール | 棚 | |||
| 品番 寸法(mm) 重量 | 品番 | |||
| LSS910S | LSS1220S | LSS1520S | LSS1820S | |
| PS1390 1,384mm 1.0kg | LSS910S・PS1390 4段 | LSS1220S・PS1390 4段 | LSS1520S・PS1390 4段 | LSS1820S・PS1390 4段 |
| PS1590 1,587mm 1.2kg | LSS910S・PS1590 4段 | LSS1220S・PS1590 4段 | LSS1520S・PS1590 4段 | LSS1820S・PS1590 4段 |
| PS1900 1,892mm 1.4kg | LSS910S・PS1900 4段 | LSS1220S・PS1900 4段 | LSS1520S・PS1900 4段 | LSS1820S・PS1900 4段 |
| PS2200 2,197mm 1.6kg | LSS910S・PS2200 4段 | LSS1220S・PS2200 4段 | LSS1520S・PS2200 4段 | LSS1820S・PS2200 4段 |
【特長】
・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです
・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係や製薬関係


エレクター
パンチングソリッドエレクターシェルフ

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ