17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングソリッドエレクターシェルフ
  • パンチングソリッドエレクターシェルフ
  • 追加棚板

パンチングソリッドエレクターシェルフ

通常単価(税別)
40,117円~80,285円
税込単価
44,129円~88,314円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな...

詳細を確認

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    パンチングソリッドエレクターシェルフ(SUS304/パンチングタイプ)の詳細

    製品のイメージ(フレーム取付時)

    製品のイメージ(フレーム取付時)

    SUS304ステンレス製の強靭な2mm厚平板に直径5mm/8mmピッチ(千鳥配列)でパンチング加工

    SUS304ステンレス製の強靭な2mm厚平板に直径5mm/8mmピッチ(千鳥配列)でパンチング加工

    【特長】

    • 通気性抜群、クリーンな作業台としても威力を発揮
    • 錆に強いステンレス製
    • 材質:ステンレス  SUS304(18-8)ステンレス
    • 耐荷重:180kg/棚1段
    • 棚のタイプ:ソリッド(平棚)
    304パンチングソリッドエレクター/シェルフ4段のイメージ

    304パンチングソリッドエレクター/シェルフ4段のイメージ

    ポール(PSタイプ)先端のポールキャップもSUS304

    ポール(PSタイプ)先端のポールキャップもSUS304

    ポール(PSタイプ)脚部のアジャストボルトもSUS304

    ポール(PSタイプ)脚部のアジャストボルトもSUS304

    製品仕様

    -MSS-PS series
    ポール

    品番
    寸法(mm)
    重量
    棚

    品番
    寸法(mm)
    重量
    MSS910PS
    910×460
    7.6kg
    MSS1220PS
    1,212×460
    9.3kg
    MSS1520PS
    1,518×460
    11.1kg
    MSS1820PS
    1,821×460
    12.8kg
    POLE(SUS304オールテンレス)PSタイプPS1390
    1,384
    1.0kg
    MSS910PS・PS1390
    4段
    5段
    MSS1220PS・PS1390
    4段
    MSS1520PS・PS1390
    4段
    MSS1820PS・PS1390
    4段
    PS1590
    1,587
    1.2kg
    MSS910PS・PS1590
    5段
    MSS1220PS・PS1590
    5段
    MSS1520PS・PS1590
    5段
    MSS1820PS・PS1590
    5段
    PS1900
    1,892
    1.4kg
    MSS910PS・PS1900
    5段
    MSS1220PS・PS1900
    5段
    MSS1520PS・PS1900
    5段
    MSS1820PS・PS1900
    5段
    -LSS-PS series
    ポール

    品番
    寸法(mm)
    重量
    棚

    品番
    寸法(mm)
    重量
    LSS910PS
    910×613
    9.1kg
    LSS1220PS
    1,212×613
    11.3kg
    LSS1520PS
    1,518×613
    13.5kg
    LSS1820PS
    1,821×613
    15.6kg
    POLE(SUS304オールテンレス)PSタイプPS1390
    1,384
    1.0kg
    LSS910PS・PS1390
    4段
    LSS1220PS・PS1390
    4段
    LSS1520PS・PS1390
    4段
    LSS1820PS・PS1390
    4段
    PS1590
    1,587
    1.2kg
    LSS910PS・PS1590
    5段
    LSS1220PS・PS1590
    5段
    LSS1520PS・PS1590
    5段
    LSS1820PS・PS1590
    5段
    PS1900
    1,892
    1.4kg
    LSS910PS・PS1900
    5段
    LSS1220PS・PS1900
    5段
    LSS1520PS・PS1900
    5段
    LSS1820PS・PS1900
    5段

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 材質

    • 天地棚段数(段)

    • 連結タイプ

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 均等積載量(kg/段)

    • その他

    • 詳細タイプ

    • 支柱径(mm)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • グリーン購入法適合品

    • 棚段数(段)

    • 有効間口(mm)

    • パイプ径(mm)

    • 棚板調整ピッチ(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    材質

    天地棚段数

    (段)

    連結タイプ

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    均等積載量

    (kg/段)

    その他

    詳細タイプ

    支柱径

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    グリーン購入法適合品

    棚段数(段)

    有効間口(mm)

    パイプ径(mm)

    棚板調整ピッチ(mm)

    最大積載量

    (kg/台)

    柱材質

    棚板マット部材質

    棚板フレーム部材質

    内容量

    最小発注数量
    その他
    ステンレス
    -
    -
    1212
    613
    -
    180
    オプション
    追加棚板
    -
    456-3476
    11300.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1枚
    1個
    その他
    ステンレス
    -
    -
    1518
    613
    -
    180
    オプション
    追加棚板
    -
    456-3565
    13500
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1枚
    1個
    その他
    ステンレス
    -
    -
    1821
    613
    -
    180
    オプション
    追加棚板
    -
    456-3654
    15600.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1枚
    1個
    その他
    ステンレス
    -
    -
    910
    613
    -
    180
    オプション
    追加棚板
    -
    456-3743
    9100.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1枚
    1個
    その他
    ステンレス
    -
    -
    1212
    460
    -
    180
    オプション
    追加棚板
    -
    456-3832
    9300.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1枚
    1個
    その他
    ステンレス
    -
    -
    1518
    460
    -
    180
    オプション
    追加棚板
    -
    456-3875
    11100.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1枚
    1個
    その他
    ステンレス
    -
    -
    1821
    460
    -
    180
    オプション
    追加棚板
    -
    456-3913
    12800.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1枚
    1個
    その他
    ステンレス
    -
    -
    910
    460
    -
    180
    オプション
    追加棚板
    -
    456-3956
    7600.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1枚
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,274円
    ( 67,401円 )
    4日目
    73,814円
    ( 81,195円 )
    4日目
    80,285円
    ( 88,314円 )
    4日目
    48,623円
    ( 53,485円 )
    4日目
    51,386円
    ( 56,525円 )
    4日目
    62,583円
    ( 68,841円 )
    4日目
    73,159円
    ( 80,475円 )
    4日目
    40,117円
    ( 44,129円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。
    ・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
    【用途】
    ・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
    ・食品関係や製薬関係。

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パンチングソリッドエレクターシェルフのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q棚板を外して使用できますか?
    A
    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パンチングソリッドエレクターシェルフ
    パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板
    パンチングソリッドエレクターシェルフ LSS
    パンチングソリッドエレクターシェルフ MSS
    中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
    M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し
    メーカーエレクターエレクターエレクターエレクタートラスコ中山トラスコ中山
    通常価格40,117円-32,818円 -203,731円 -208,904円 -24,469円 -155,231円 -
    通常出荷日4日目9日目〜5日目5日目1日目〜19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト