ファクトリーサプライ用品技術窓口




製品のイメージ(フレーム取付時)

SUS304ステンレス製の強靭な2mm厚平板に直径5mm/8mmピッチ(千鳥配列)でパンチング加工
【特長】

304パンチングソリッドエレクター/シェルフ4段のイメージ

ポール(PSタイプ)先端のポールキャップもSUS304

ポール(PSタイプ)脚部のアジャストボルトもSUS304
| - | MSS-PS series | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポール 品番 寸法(mm) 重量 | 棚 品番 寸法(mm) 重量 | ||||
| MSS910PS 910×460 7.6kg | MSS1220PS 1,212×460 9.3kg | MSS1520PS 1,518×460 11.1kg | MSS1820PS 1,821×460 12.8kg | ||
| POLE(SUS304オールテンレス)PSタイプ | PS1390 1,384 1.0kg | MSS910PS・PS1390 4段 5段 | MSS1220PS・PS1390 4段 | MSS1520PS・PS1390 4段 | MSS1820PS・PS1390 4段 |
| PS1590 1,587 1.2kg | MSS910PS・PS1590 5段 | MSS1220PS・PS1590 5段 | MSS1520PS・PS1590 5段 | MSS1820PS・PS1590 5段 | |
| PS1900 1,892 1.4kg | MSS910PS・PS1900 5段 | MSS1220PS・PS1900 5段 | MSS1520PS・PS1900 5段 | MSS1820PS・PS1900 5段 | |
| - | LSS-PS series | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポール 品番 寸法(mm) 重量 | 棚 品番 寸法(mm) 重量 | ||||
| LSS910PS 910×613 9.1kg | LSS1220PS 1,212×613 11.3kg | LSS1520PS 1,518×613 13.5kg | LSS1820PS 1,821×613 15.6kg | ||
| POLE(SUS304オールテンレス)PSタイプ | PS1390 1,384 1.0kg | LSS910PS・PS1390 4段 | LSS1220PS・PS1390 4段 | LSS1520PS・PS1390 4段 | LSS1820PS・PS1390 4段 |
| PS1590 1,587 1.2kg | LSS910PS・PS1590 5段 | LSS1220PS・PS1590 5段 | LSS1520PS・PS1590 5段 | LSS1820PS・PS1590 5段 | |
| PS1900 1,892 1.4kg | LSS910PS・PS1900 5段 | LSS1220PS・PS1900 5段 | LSS1520PS・PS1900 5段 | LSS1820PS・PS1900 5段 | |
【特長】
・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。
・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係や製薬関係。



エレクター
キャスター (エレクターシェルフ用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション ビーム・中棚受・天棚受・支柱・棚板・補強桟
0通常価格(税別):661円~

トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー
0通常価格(税別):5,059円~

エレクター
リールシェルフ
0通常価格(税別):5,830円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ