ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 ラック一式/棚板/ポール(奥行:460mm/613mm) |
|
スガツネ工業 ジュニア250A・250B 上レール 20988 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |




製品のイメージ(フレーム取付時)

SUS304ステンレス製の強靭な2mm厚平板に直径5mm/8mmピッチ(千鳥配列)でパンチング加工
【特長】

304パンチングソリッドエレクター/シェルフ4段のイメージ

ポール(PSタイプ)先端のポールキャップもSUS304

ポール(PSタイプ)脚部のアジャストボルトもSUS304
| - | MSS-PS series | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポール 品番 寸法(mm) 重量 | 棚 品番 寸法(mm) 重量 | ||||
| MSS910PS 910×460 7.6kg | MSS1220PS 1,212×460 9.3kg | MSS1520PS 1,518×460 11.1kg | MSS1820PS 1,821×460 12.8kg | ||
| POLE(SUS304オールテンレス)PSタイプ | PS1390 1,384 1.0kg | MSS910PS・PS1390 4段 5段 | MSS1220PS・PS1390 4段 | MSS1520PS・PS1390 4段 | MSS1820PS・PS1390 4段 |
| PS1590 1,587 1.2kg | MSS910PS・PS1590 5段 | MSS1220PS・PS1590 5段 | MSS1520PS・PS1590 5段 | MSS1820PS・PS1590 5段 | |
| PS1900 1,892 1.4kg | MSS910PS・PS1900 5段 | MSS1220PS・PS1900 5段 | MSS1520PS・PS1900 5段 | MSS1820PS・PS1900 5段 | |
| - | LSS-PS series | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポール 品番 寸法(mm) 重量 | 棚 品番 寸法(mm) 重量 | ||||
| LSS910PS 910×613 9.1kg | LSS1220PS 1,212×613 11.3kg | LSS1520PS 1,518×613 13.5kg | LSS1820PS 1,821×613 15.6kg | ||
| POLE(SUS304オールテンレス)PSタイプ | PS1390 1,384 1.0kg | LSS910PS・PS1390 4段 | LSS1220PS・PS1390 4段 | LSS1520PS・PS1390 4段 | LSS1820PS・PS1390 4段 |
| PS1590 1,587 1.2kg | LSS910PS・PS1590 5段 | LSS1220PS・PS1590 5段 | LSS1520PS・PS1590 5段 | LSS1820PS・PS1590 5段 | |
| PS1900 1,892 1.4kg | LSS910PS・PS1900 5段 | LSS1220PS・PS1900 5段 | LSS1520PS・PS1900 5段 | LSS1820PS・PS1900 5段 | |
【特長】
・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。
・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係や製薬関係。



エレクター
キャスター (エレクターシェルフ用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm
4.3通常価格(税別):276円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング
5通常価格(税別):1,406円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ