ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス L-SD-GLASS
  • ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス
通常単価(税別)
2,469円
税込単価
2,716円
通常出荷日:4日目

【特長】・大型上皿自動はかり用取替部品です。【商品仕様】・大型上皿自動ハカリ丸ガラス・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

L-SD-GLASS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-SD-GLASSの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
JANコード
4979916735237
トラスココード
838-4439
質量(g)
162
材質1
ガラス
商品区分
丸ガラス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-SD-GLASS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,469円
( 2,716円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型上皿自動はかり用取替部品です。
【商品仕様】
・大型上皿自動ハカリ丸ガラス
・JANコード:4979916735237
・トラスココード:838-4439
・質量:162g
【材質/仕上】
・ガラス

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
L-SD-GLASS4979916735237838-4439162.000ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラスの型番L-SD-GLASSのページです。 型番L-SD-GLASSに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス
ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス
ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 特大型上皿自動はかり PCカバー
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格2,469円2,424円2,023円1,560円1,411円3,449円
通常出荷日4日目4日目7日目4日目4日目4日目
主要用途周辺機器周辺機器-周辺機器周辺機器-
種類オプションオプション-オプションオプション-
JANコード497991673523749799167352444979916735039497991673500849799167350154979916735046
トラスココード838-4439838-4436838-4441838-4617838-4614838-4438
質量(g)162242.000122.00040.00076.000122.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました